Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9917.03 - Couvercle pour locaux humides
Nomenclature
9917.03
CNSORDERNO
No art.
9917.03
BZ
Désignation
Couvercle pour locaux humides, 420x320x2 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
420 mm
B
Largeur
320 mm
H
Hauteur
2 mm
S
Vis
8 ST
FA
Pour numéro d'article
9917 / 9917.21
CNSMAT
Matériaux
Aluminium anodisé
D
Joint
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 916 908
CNSMASSEXACT
Poids net
819.920 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.108 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261812
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle pour locaux humides Pour boîtes de passage 9917, 9917.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 420 x 320 x 2mm D'aluminium anodisé, joint néoprène Nombre de vis: 8 Numéro d'article: 9917.03 / E-No.: 155 916 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656