Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9917.06 - Schutzdeckel
Stückliste
9917.06
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9917.06
BZ
Bezeichnung
Schutzdeckel, für Artikel 9917/9917.21
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
390 mm
B
Breite
290 mm
H
Höhe
1 mm
FA
Für Artikelnummer
9917 / 9917.21
CNSMAT
Material
Polystyrol schlagfest
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
ENO
E-No.
155 913 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
243.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.800 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261867
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Putzdeckel Für Artikel 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 390 x 290 x 1 mm Bei Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung Aus Polystyrol schlagfest, halogenfrei Artikelnummer: 9917.06 / E-No.: 155 913 908
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9909.01 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    9917.40 - UP-Schlaufkasten System Prefix®
    AGRO
    9917.68 - Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten 9917
    AGRO
    9909.02 - Schraubdeckel mit Kunststoffschrauben
    AGRO
    9917.21 - UP- Schlaufkasten
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen