Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9917.06 - Housse de protection
Nomenclature
9917.06
CNSORDERNO
No art.
9917.06
BZ
Désignation
Couvercle de protection, pour l'article 9917/9917.21
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
390 mm
B
Largeur
290 mm
H
Hauteur
1 mm
FA
Pour numéro d'article
9917 / 9917.21
CNSMAT
Matériaux
Polystyrène antichocs
ES
Propriétés
Sans halogène
ENO
E-No.
155 913 908
CNSMASSEXACT
Poids net
243.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.800 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261867
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle Pour numéro d'article 9917, 9917.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 390 x 290 x 1mm Couvercle lors d'une installation sur le contre-coffrage sans étaiement de polystyrène antichocs, sans halogène Numéro d'article: 9917.06 / E-No.: 155 913 908