Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9917.21 - UP- Schlaufkasten
Stückliste
9917.21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9917.21
BZ
Bezeichnung
UP-Schlaufkasten, 400x300x220 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
400 mm
B
Breite
300 mm
T
Tiefe
220 mm
AN
Anzahl Nägel
8
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 005 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1311.640 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
24.004 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261775
RM25
Rohreinführungen bis M25
24
RM32
Rohreinführungen bis M32
20
RM40
Rohreinführungen bis M40
20
RM50
Rohreinführungen bis M50
12
RM63
Rohreinführungen bis M63
4
GA
Grossflächige Ausbrechöffnungen
10
PA
Prefix Aufnahmen
6
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 400 x 300 x 220 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 24x M25; 20x M32; 20x M40; 12x M50; 4x M63 Ausbrechöffnungen gross: 10x Prefix Aufnahmen: 6 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9917.21 / E-No.: 155 005 908