Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9917.40 - UP-Schlaufkasten System Prefix®
Stückliste
9917.40
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9917.40
BZ
Bezeichnung
UP-Schlaufkasten System Prefix, 400x300x120 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
400 mm
B
Breite
300 mm
T
Tiefe
120 mm
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 001 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1258.260 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
16.744 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261881
RM25
Rohreinführungen bis M25
16
RM32
Rohreinführungen bis M32
8
RM40
Rohreinführungen bis M40
2
RM50
Rohreinführungen bis M50
8
GA
Grossflächige Ausbrechöffnungen
10
PA
Prefix Aufnahmen
6
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Schlaufkasten System Prefix Installation in: Sichtbeton, Beton zur Gegenschalung Masse Länge x Breite x Tiefe: 400 x 300 x 120 mm Prefix-Montagetechnik inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 16x M25; 8x M32; 2x M40; 8x M50 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 10x Prefix Aufnahmen: 6 Artikelnummer: 9917.40 / E-No.: 155 001 908