Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9917.40 - Boîte de passage système Prefix®
Nomenclature
9917.40
CNSORDERNO
No art.
9917.40
BZ
Désignation
Boîte de passage système Prefix, 400x300x120 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
400 mm
B
Largeur
300 mm
T
Hauteur
120 mm
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 001 908
CNSMASSEXACT
Poids net
1258.260 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
16.744 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261881
RM25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
16
RM32
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
RM40
Entrées pour gaines jusqu'à M40
2
RM50
Entrées pour gaines jusqu'à M50
8
GA
Ouvertures extensives à dégager
10
PA
Logement pour Prefix
6
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de passage système Prefix Installations en: béton apparent, béton pour contre-coffrage Longueur x Largeur x Profondeur: 400 x 300 x 120mm Technique de montage Prefix couvercle inclus En polyéthylène, sans halogène, conforme selon 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Entrées pour gaines: 16x M25; 8x M32; 2x M40; 8x M50 Overtures extensives à dégager: 10x Logement pour Prefix: 6 Numéro d'article: 9917.40 / E-No.: 155 001 908