Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9917.68 - Telaio di rialzo per le scatole di passagio 9917
Lista materiale
9917.68
CNSORDERNO
Art. No.
9917.68
BZ
Designazione
Telaio di rialzo per le scatole 9917, 397x297x45 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
397 mm
B
Larghezza
297 mm
T
Profondità
45 mm
FA
Per numero d'articolo
9917 / 9917.21
CNSMAT
Materiale
Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 991 908
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
233.250 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
6.150 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261836
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Telaio di rialzo per scatola di passagio Per articolo 9917, 9917.21 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 397 x 297 x 45mm Telaio di rialzo per scatola di passagio per calcestruzzo gettato in loco Di polipropilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Numero d'articolo 9917.68 / E-No.: 155 991 908