Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9923.30 - Scatola da incasso 3x1
Lista materiale
9923.30
CNSORDERNO
Art. No.
9923.30
BZ
Designazione
Scatola da incasso 3x1, con coperchio di stabilizzazione
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
190 mm
B
Larghezza
70 mm
T
Profondità
70 mm
K
Combinazione
3x1
RK
Guide combinate per tubi M20/25
18
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 507 029
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
0.095 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.260 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614236216
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione da incasso 3x1 Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 190 x 70 x 70mm Scatola da incasso con pareti divisori e coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Combinazione: 3x1 Guide combinate per tubi M20/25: 18x Numero d' articolo: 9923.30 / E-No.: 372 507 029