Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9924.40 - Einlasskasten 4x1 vertikal
Stückliste
9924.40
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9924.40
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 1x4 vertikal, mit Stabideckel
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
70 mm
T
Tiefe
70 mm
K
Kombination
4x1
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
22
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 104 129
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
51.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
1.680 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614192031
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten 4x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 70 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 4x1 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 22x Artikelnummer: 9924.40 / E-No.: 372 104 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601