Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9928 - Scatola da incasso 2x4
Lista materiale
9928
CNSORDERNO
Art. No.
9928
BZ
Designazione
Scatola da incasso 4x2, con coperchio di stabilizzazione
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
250 mm
B
Larghezza
130 mm
T
Profondità
70 mm
K
Combinazione
4x2
RK
Guide combinate per tubi M20/25
24
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 114 129
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
238.400 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614184302
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso 2x4 Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 130 x 70mm Scatola da incasso con pareti divisori e coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Combinazione: 2x4 Guide combinate per tubi M20/25: 24x Numero d' articolo: 9928 / E-No.: 372 114 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD