Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9940.20 - Prefix Flügel Set, 2-er
Stückliste
9940.20
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9940.20
BZ
Bezeichnung
Prefix Flügel Set, 2-er, Verpackung bestehend aus 2 Flügeln
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
137 mm
B
Breite
59 mm
H
Höhe
16 mm
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
AF
Anzahl Flügel
2
ENO
E-No.
155 901 308
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
44.700 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.733 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614265148
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Prefix Flügel Set, 2-er Installation in: Sichtbeton, Beton Masse Länge x Breite x Höhe: 137 x 59 x 16 mm Aus Polyethylen, halogenfrei Anzahl Flügel: 2 Artikelnummer: 9920.40 / E-No.: 155 901 308
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9940 - Prefix® Beton-Einbaudose 1x1 / Ø 30 mm
    AGRO
    9952 - Deckenauslass
    AGRO
    9940.40 - Prefix Flügel Set, 4-er
    AGRO
    9917.40 - UP-Schlaufkasten System Prefix®
    AGRO
    9916.40 - UP-Schlaufkasten System Prefix®
    AGRO
    9957 - Teleskop-Halter für Montagen in Beton
    AGRO
    9955 - Wandauslass
    AGRO
    9951 - Wandauslass
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen