Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9951 - Sortie de paroi
Nomenclature
9951
CNSORDERNO
No art.
9951
BZ
Désignation
Sortie de paroi, 90x45x50 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
90 mm
B
Largeur
45 mm
T
Profondeur
50 mm
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
30 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 930 028
CNSMASSEXACT
Poids net
40.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.290 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025902
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Sortie de plafond Installations en: béton apparent, béton Longueur x Largeur x Profondeur: 90 x 45 x 50mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-21/Protection incendie 650°C, testé SEV Orifice de plafond (DA) Ø: 30mm Introductions combinées pour gaines M20/25: 2x Numéro d'article: 9951 / E-No.: 165 930 028
ETIM40
ETIM 40
EC001796