Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9952 - Sortie de plafond
Nomenclature
9952
CNSORDERNO
No art.
9952
BZ
Désignation
Sortie de plafond, 90x90x59 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
90 mm
B
Largeur
90 mm
T
Profondeur
59 mm
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
45 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 920 128
CNSMASSEXACT
Poids net
109.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.820 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025919
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Sortie de plafond Installations en: béton apparent, béton Longueur x Largeur x Profondeur: 90 x 90 x 59mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-21/Protection incendie 650°C, testé SEV Orifice de plafond (DA) Ø: 45mm Introductions combinées pour gaines M20/25: 4x Numéro d'article: 9952 / E-No.: 165 920 128
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés