Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9952 - Ceiling exit
Bill of material
9952
CNSORDERNO
Art. No.
9952
BZ
Designation
Ceiling exit, 90x90x59 mm
LOD
Level of detail
L
Length
90 mm
B
Width
90 mm
T
Depth
59 mm
DA
Ceiling exit (OD) Ø
45 mm
RK
Combination conduit entries M20/25
4
CNSMAT
Material
Polyethylene
ES
Properties
Non-halogen according IEC 60754-1
GP
Glow wire test
650ºC according to EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 920 128
CNSMASSEXACT
Individual net weight
109.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.820 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025919
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Ceiling exit Installation in: fair-faced concrete, concrete Length x Width x Depth: 90 x 90 x 59mm Of Polyethylene, halogen-free, according to EN 60670-1/60670-21/GWFI 650°C, SEV certified Ceiling outlet diametre (DA) Ø: 45mm Combined leading-in tubes M20/25: 4x Article number: 9952 / E-No.: 165 920 128
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    AKO Armaturen
    OV(M) - Manual and control Pinch Valve
    Caprari
    HMU - Multistage Pumps with Horizontal Shaft
    AGRO
    4520.25 - Transition plug M25 for corrugated conduits
    AGRO
    9955 - Wall-outlet
    AGRO
    4530 - Transition plug M20/25, for corrugated conduits
    AGRO
    9801 - On-wall junction box IP 54
    AGRO
    9918 - Combination back box 1x1
    AGRO
    9959 - Ceiling exit  for corrugated tubing
    AGRO
    9953 - Ceiling exit
    AGRO
    9951 - Wall-outlet
    AGRO
    1281-00 - Installation housing, HaloX® 100
    AGRO
    9954 - Ceiling exit
    AGRO
    9954.10 - Ceiling exit
    AGRO
    9957 - Telescopic support for electrical installations in concrete
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей