Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9953 - Deckenauslass
Stückliste
9953
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9953
BZ
Bezeichnung
Deckenauslass, 84x84x90mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
84 mm
B
Breite
84 mm
T
Tiefe
90 mm
DA
Deckenauslass (DA) Ø
45 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
6
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 920 228
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
110.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.070 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025926
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Länge x Breite x Tiefe: 84 x 84 x 90 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Deckenauslass (DA) Ø: 45 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 6x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9953 / E-No.: 165 920 228
ETIM40
ETIM 40
EC001796