Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9953 - Uscita a soffitto
Lista materiale
9953
CNSORDERNO
Art. No.
9953
BZ
Designazione
Uscita a soffitto, 84x84x90mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
84 mm
B
Larghezza
84 mm
T
Profondità
90 mm
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
45 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
6
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 920 228
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
110.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.070 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025926
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Uscita a soffitto Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Profondità: 84 x 84 x 90mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-21/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Uscita a soffitto (DA) Ø: 45 mm Guide combinate per tubi M20/25: 6x Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9953 / E-No.: 165 920 228
ETIM40
ETIM 40
EC001796