Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9954 - Uscita a soffitto
Lista materiale
9954
CNSORDERNO
Art. No.
9954
BZ
Designazione
Uscita a soffitto, Ø 52x75mm
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
75 mm
D
Diametro esterno
52 mm
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
48 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
4
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 920 328
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
63.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.420 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025933
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Uscita a soffitto Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Profondità: 75mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-21/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Diametro esterno: 52mm Uscita a soffitto (DA) Ø: 48 mm Guide combinate per tubi M20/25: 4x Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9954 / E-No.: 165 920 328
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    AGRO
    1281-00 - Scatola da incasso HaloX ® 100
    AGRO
    1281-05 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
    AGRO
    4550 - Cuneo d'assisto 1 x M20/25
    AGRO
    HaloX 100 Calcestruzzo locale - HaloX 100 Calcestruzzo locale
    KAISER
    1248-50 - Calcestruzzo scatola per soffitti 45°
    KAISER
    1248-40 - Scatola per lampade murali
    KAISER
    1264-50 - Scatola di derivazione per soffitto Ø 35
    AGRO
    9954.10 - Uscita a soffitto
    AGRO
    9951 - Uscita a parete
    AGRO
    9902.21.14 - Scatola combinata gr. 1
    AGRO
    9953 - Uscita a soffitto
    AGRO
    9955 - Uscita a parete
    AGRO
    9959 - Uscita a soffitto per tubi THFWG
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD