Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9954.10 - Deckenauslass
Stückliste
9954.10
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9954.10
BZ
Bezeichnung
Deckenauslass, ø 96x81mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
81 mm
D
Durchmesser außen
96 mm
DA
Deckenauslass (DA) Ø
47 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 921 028
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
130 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.792 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025940
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Tiefe: 81mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Durchmesser aussen: 96 mm Deckenauslass (DA) Ø: 47 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 4x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9954.10 / E-No.: 165 921 028
ETIM40
ETIM 40
EC001796