Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9954.10 - Sortie de plafond
Nomenclature
9954.10
CNSORDERNO
No art.
9954.10
BZ
Désignation
Sortie de plafond, ø 96x81mm
LOD
Niveau de détail
T
Profondeur
81 mm
D
Diamètre extérieur
96 mm
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
47 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 921 028
CNSMASSEXACT
Poids net
130 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.792 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025940
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Sortie de plafond Installations en: béton apparent, béton Profondeur: 81mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-21/Protection incendie 650°C, testé SEV Diamètre extérieur: 96mm Orifice de plafond (DA) Ø: 47mm Introductions combinées pour gaines M20/25: 4x Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9954.10 / E-No.: 165 921 028
ETIM40
ETIM 40
EC001796