Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9954.10
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9954_10.prj},{NB=9954.10(2)},{CNSORDERNO=9954.10},{BZ=Deckenauslass, ø 96x81mm},{LOD=2},{T=81},{D=96},{DA=47},{RK=4},{AN=4},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=165 921 028},{IP=-},{OP=25},{CNSMASSEXACT=130},{CNSVOLUMEEXACT=0.792},{CNSEAN=7611614025940},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Tiefe: 81mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Durchmesser aussen: 96 mm Deckenauslass (DA) Ø: 47 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 4x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9954.10 / E-No.: 165 921 028},{PICTURESMALL=9954_10.png},{ETIM40=EC001796}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9954.10 - Ceiling exit
Bill of material
9954.10
CNSORDERNO
Art. No.
9954.10
BZ
Designation
Ceiling exit, ø 96x81mm
LOD
Level of detail
300
200
300
200
T
Depth
81
mm
D
Outer diameter
96
mm
DA
Ceiling exit (OD) Ø
47
mm
RK
Combination conduit entries M20/25
4
AN
Number of nails
4
CNSMAT
Material
Polyethylene
ES
Properties
Non-halogen according IEC 60754-1
GP
Glow wire test
650ºC according to EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 921 028
CNSMASSEXACT
Individual net weight
130
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.792
l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025940
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Ceiling exit Installation in: fair-faced concrete, concrete Depth: 81mm Of Polyethylene, halogen-free, according to EN 60670-1/60670-21/GWFI 650°C, SEV certified Outside Diametre: 96 mm Ceiling outlet diametre (DA) Ø: 47mm Combined leading-in tubes M20/25: 4x Anzahl Nägel: 4 Article number: 9954.10 / E-No.: 165 921 028
ETIM40
ETIM 40
EC001796
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청