Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9955 - Uscita a parete
Lista materiale
9955
CNSORDERNO
Art. No.
9955
BZ
Designazione
Uscita a parete, Ø=85x69mm
LOD
Livello di dettaglio
D
Diametro esterno
85 mm
T
Profondità
69 mm
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
35 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
8
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 930 128
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
76.800 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614061856
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Uscita a parete Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Profondità: 69mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-21/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Diametro esterno: 85mm Uscita a soffitto (DA) Ø: 35 mm Aperture previste Ø 20mm: 8x Numero d' articolo: 9955 / E-No.: 165 930 128
ETIM40
ETIM 40
EC001796