Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9957 - Teleskop-Halter für Montagen in Beton
Stückliste
9957
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9957
BZ
Bezeichnung
Teleskop-Halter für Montagen in Beton, für Mauerstärken 15-30cm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
110 mm
B
Breite
110 mm
H
Höhe
mm
Wert eingeben für H
Höhe
mm
cm
inch
ft
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 903 409
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
237.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614075365
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Teleskop-Halter Installation in: Beton Länge x Breite x Tiefe: 110 x 110 x 150-300 mm Zum Abstützen aller Kästen (99xx.xx ohne Stützelementaufnhame) in stehender Holzschalung Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Einstellbares Mass ohne Verlängerung: von 135-205 mm+ Kastenhöhe Einstellbares Mass mit Verlängerung: von 195-265 mm + Kastenhöhe Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9957 / E-No.: 372 903 409
ETIM40
ETIM 40
EC002328