Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9959 - Uscita a soffitto per tubi THFWG
Lista materiale
9959
CNSORDERNO
Art. No.
9959
BZ
Designazione
Uscita a soffitto per tubi THFWG, Ø 85 x 105 mm
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
105 mm
AO
Apertura Ø
48 mm
D
Diametro esterno
85 mm
SK
Guide combinate per tubi M20/25
4
ABO1
Aperture previste M20/M25
2
ABO2
Aperture previste M25/M32
2
AN
Numero di chiodi
2
AT
Numero di parti
1
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 921 128
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
129.300 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.120 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614208831
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Uscita a soffitto per tubi THFWG Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Profondità: 105mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-21/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Diametro esterno: 85mm Uscita a soffitto (DA) Ø: 48mm Innesto a percussione M20/25: 4x Guide combinate per tubi: 2x M20/25; 2x M25/32 Numero di chiodi: 2 Numero d' articolo: 9959 / E-No.: 165 921 128
ETIM40
ETIM 40
EC002328