Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9960.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
Stückliste
9960.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9960.03
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
80 mm
B
Breite
80 mm
H
Höhe
1.5 mm
S
Schrauben
4 ST
CNSMAT
Material
Aluminium eloxiert
D
Dichtung
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 902 098
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
35.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.267 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039381
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Nassdeckel Für UP-Abzweigdosen Länge x Breite x Höhe: 80 x 80 x 1.5 mm. Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung, Schrauben: 4 Artikelnummer: 9960.03 / E-No.: 155 902 098