Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9960.03 - Coperchio per locali umidi
Lista materiale
9960.03
CNSORDERNO
Art. No.
9960.03
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
80 mm
B
Larghezza
80 mm
H
Altezza
1.5 mm
S
Viti
4 ST
CNSMAT
Materiale
Aluminium eloxiert
D
Guarnizione
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 902 098
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
35.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.267 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039381
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio per locali umidi per scatole di derivazione sotto intonaco Lunghezza x Largezza x Altezza: 80 x 80 x 1.5mm. in alluminio anodizzato, guarnizione in Neopren, viti: 4 Numero d'articolo: 9960.03 / E-No.: 155 902 098