Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1040-32 - Dichtstopfen M32
Stückliste
1040-32
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1040-32
BZ
Bezeichnung
Dichtstopfen ECON® M32, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre
LOD
Detaillierungsgrad
D
Dichtstopfen
M32
DINR
DIN EN Rohr Ø
32 mm
ENO
E-Nummer
126573040
CNSMASSEXACT
Gewicht
4.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.043 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536845
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Dichtstopfen M32 für Elektroinstallationsrohre Zuverlässiges Abdichten von Installationsrohrenden, ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung, Anwendung bei allen Rohrtypen, anwendbar für luftdichte Installation und Brandschutz, unterteilte Membranfläche zur Vermeidung von Leitungszwickel. Für Elektroinstallationsrohre M32 Artikelnummer: 1040-32 / E-No.: 126 573 040