Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9435-03 - Brandschutzgehäuse FlamoX®EI30
Stückliste
9435-03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9435-03
BZ
Bezeichnung
Brandschutzgehäuse FlamoX®EI30, für Einbauleuchten und Lautsprecher, LxBxH 320x270x150 mm
LOD
Detaillierungsgrad
FUR
für Plattenstärke
2 x 12.5 mm
L
Länge
320 mm
B
Breite
270 mm
H
Höhe
150 mm
AO
Auslassöffnung Ø
180 mm
LHMAX
Leuchten- oder Lautsprechereinbauhöhe max.
150 mm
RF
Rohreinführungen bis M25
2
LF
Leitungseinführungen bis Ø 13.5
2
LEDL
LED-Leuchten
34 W
HALOGENL
Halogen-Leuchten
75 W
ETAZ
ETA-Zulassung
beantragt
ENO
E-No.
920 848 209
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
2644.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
16.269 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546080
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Brandschutzgehäuse FlamoX®, für Leuchten und Lautsprecher Einbaugehäuse aus verzinktem Blech mit Auskleidung aus Dämmschichtbildner, für Einbauleuchten und Lautsprecher, rauchdicht und halogenfrei, Auslassöffnung bis Durchmesser 180 mm, Bei quadratischen oder rechteckigen Ausschnitten Diagonale max. 180 mm, Leuchten-Einbauhöhe max. 150 mm, Lampenleistung max. 75 W Halogenleuchten, 34 W LED-Leuchten geeignet für die Aufnahme von verlustarmen (VVG) oder elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten sowie anderen erforderlichen Betriebsgeräten (Treiber, Konverter...), Gehäuseabmessungen 320 x 270 x 150 mm (LxBxH), in zweilagigen Unterdecken aus 2 x 12,5 mm starken Gipskartonplatten nach DIN 4102-4 oder EN 13501-1 oder durch Prüfzeugnis zugelassene Deckensysteme (Brandlasten von oben und unten). Sichere, zertifizierte Brandschutzgehäuse für Einbauleuchten und Lautsprecher Einfache und schnelle Montage von der Deckenunterseite Geeignet für Brandbeanspruchung von oben und unten Montage ohne zusätzliche Abhängung Keine Verwendung zusätzlicher Brandschutzmaterialien oder Dichtmassen Prüfbericht liegt vor, ETA-Zulassung beantragt. VKF-Zulassung 27047 Artikelnummer: 9435-03 / E-No.: 920 848 209
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen