Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9435-03 - Boîtier anti-incendie FlamoX®EI30
Nomenclature
9435-03
CNSORDERNO
No art.
9435-03
BZ
Désignation
Boîtier anti-incendie FlamoX®EI30, pour luminaires et haut-parleurs, LxLXH 320x270x150 mm
LOD
Niveau de détail
FUR
pour épaisseurs de dalles
2 x 12.5 mm
L
Longueur
320 mm
B
Largeur
270 mm
H
Hauteur
150 mm
AO
Orifice ø
180 mm
LHMAX
Hauteur d'installation maximale des luminaires et haut-parleurs
150 mm
RF
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
LF
Introduction de câbles jusqu'à ø 13,5mm
2
LEDL
Luminère LED
34 W
HALOGENL
Luminaires halogènes
75 W
ETAZ
Approbation de l'ETA
demandé
ENO
E-No.
920 848 209
CNSMASSEXACT
Poids net
2644.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
16.269 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546080
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier pare-feu FlamoX® F30, pour luminaires et haut-parleurs Boîtier d'encastrement en tôle galvanisé avec enrobage en matière pare-feu écumante à l'intérieur, pour luminaire économe en énergie ou haut-parleurs, ouverture jusqu'à un diamètre de 180 mm, lors d'une découpe carrée ou rectangulaire, la diagonale peut comporter 180 mm au maximum, profondeur d'encastrement maximale du luminaire 150 mm, puissance de lampe max. 75 W pour lampes halogènes, 34W pour lampes à LED, adapté pour logement de ballasts à faibles pertes ou de ballasts électroniques et leurs accessoires. Dimensions du boîtier 320 x 270 x 150 mm (LxLxH), pour incorporation dans dans des plafonds suspendus à deux couches en placoplâtre avec une épaisseur de 12,5 mm selon EN 13501-1 ou pour incorporation dans des systèmes de plafond homologés (charge thermique depuis le haut et le bas) Boîtiers pare-feu fiables et certifiés pour luminaires et haut-parleurs Montage aisé et rapide depuis le bas Charges thermiques depuis le haut et le bas Montage sans nécessité de supports de suspension aditionnels Aucune nécessité d'appliquer du materiel ou mastice pare-feu aditionnel Disponibilité d'un rapport d'essai, homologation ETA demande, Homologation AEAI 27047 Numéro d'article 9435-04 / E-No.: 920 848 219