Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9435-04 - Brandschutzgehäuse FlamoX®EI30
Stückliste
9435-04
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9435-04
BZ
Bezeichnung
Brandschutzgehäuse FlamoX®EI30, für Einbauleuchten und Lautsprecher, LxBxH 230x180x100 mm
LOD
Detaillierungsgrad
FUR
für Plattenstärke
2 x 12.5 mm
L
Länge
230 mm
B
Breite
180 mm
H
Höhe
100 mm
AO
Auslassöffnung Ø
100 mm
LHMAX
Leuchten- oder Lautsprechereinbauhöhe max.
100 mm
RF
Rohreinführungen bis M25
2
LF
Leitungseinführungen bis Ø 13.5
2
LEDL
LED-Leuchten
14 W
HALOGENL
Halogen-Leuchten
50 W
ETAZ
ETA-Zulassung
beantragt
ENO
E-No.
920 848 219
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1281.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
6.895 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546073
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Brandschutzgehäuse FlamoX®, für Leuchten und Lautsprecher Einbaugehäuse aus verzinktem Blech mit Auskleidung aus Dämmschichtbildner, für Einbauleuchten und Lautsprecher, rauchdicht und halogenfrei , Auslassöffnung bis Durchmesser 100 mm , Bei quadratischen oder rechteckigen Ausschnitten Diagonale max. 100 mm, Leuchten-Einbauhöhe max. 100 mm, Lampenleistung max. 50 W Halogenleuchten, 14 W LED-Leuchten geeignet für die Aufnahme von verlustarmen (VVG) oder elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten sowie anderen erforderlichen Betriebsgeräten (Treiber, Konverter...), Gehäuseabmessungen 230 x 180 x 100 mm (LxBxH), in zweilagigen Unterdecken aus 2 x 12,5 mm starken Gipskartonplatten nach DIN 4102-4 oder EN 13501-1 oder durch Prüfzeugnis zugelassene Deckensysteme (Brandlasten von oben und unten) Sichere, zertifizierte Brandschutzgehäuse für Einbauleuchten und Lautsprecher Einfache und schnelle Montage von der Deckenunterseite Geeignet für Brandbeanspruchung von oben und unten Montage ohne zusätzliche Abhängung Keine Verwendung zusätzlicher Brandschutzmaterialien oder Dichtmassen Prüfbericht liegt vor, ETA-Zulassung beantragt VKF-Zulassung 27047 Artikelnummer: 9435-04 / E-No.: 920 848 219
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen