Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9459-01 - Brandschutz Leitungsschott System LS 90
Stückliste
9459-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9459-01
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Leitungsschott System LS 90, für Brandschutzwände EI30 - EI90, aus dämmschichtbildendem Baustoff
LOD
Detaillierungsgrad
INSTH
Installationsöffnung (Hohlwand)
20 mm
INSTM
Installationsöffnung (Mauerwerk)
20 mm
FUR
für Leitungen
5 - 15 mm
MINW
min. Wandstärke
100 mm
ETAZ
ETA-Zulassung
beantragt
VKFZ
VKF Zulassung
21044
ENO
E-No.
121 814 608
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
7 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.21 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536234
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Leitungsschott System LS90, El 30-90, für Brandschutzwände Brandabschottung EI30, EI60, EI90 nach EN 1366-3/DIN 4102-9 für die Durchführung einzelner Kabel. Kabelabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Dämmschichtbildendem Material. für Wandeinführung und -durchführung ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt aus dämmstoffbildendem Material selbständiger Raumabschluss der Installationsöffnung dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes Installationsöffnung Durchmesser 20 mmFür Kabel von Durchmesser 5 - 15 mmVKF-Zulassung: 21044 Artikelnummer: 9459-01 / E-No.: 121 814 608