Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9459-02 - Partizione per tubo RS 90
Lista materiale
9459-02
CNSORDERNO
Art. No.
9459-02
BZ
Designazione
Partizione per tubo RS 90, per pareti antincendio EI30-EI90, in materia intumscente
LOD
Livello di dettaglio
INSTH
Apertura d'installazione (muri a intercapedine)
35 mm
INSTM
Apertura d'installazione (muratura)
32 mm
FUR
per tubi
M16 - M25
MINW
Spessore minimo di panello
100 mm
ETAZ
Approvazione ETA
richiesto
VKFZ
Omologazione AEAI
21044
ENO
E-No.
121 812 608
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
16 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.21 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536241
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Sistema di compartimentazione per conduttori LS90, El 30-90, per pareti anticendio Compartimentazione antincendio EI30, EI60, EI90 secondo EN 1366-3/DIN 4102-9 per il passaggio di tubi d'installazione individuali. Compartimentazione per tubi per pareti antincendio in costruzione leggera DIN 4102, muri in mattoni secondo DIN 1053 e muri in calcestruzzo secondo DIN 1045, bestehend aus Dämmschicht bildendem Material. Apertura d'installazione Massivwand . per passaggi attraverso e introduzioni in pareti senza necessità di applicare della sciuma o mastice antincendio fabbricato in materiale antincendio sigillante compartimentazione autonoma dell'apertura d'installazione longevità altissima del materiale diametro 32 mm Apertura d'installazione Hohlwand diametro 35 mmFür Installationsrohre diametro 16 - 25 mmOmologazione AEAI: 21044 Numero d'articolo: 9459-02 / E-No.: 121 812 608