Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9459-03 - Partizione per scatola DS 90
Lista materiale
9459-03
CNSORDERNO
Art. No.
9459-03
BZ
Designazione
Partizione per scatola DS 90, per pareti antincendio EI30-EI90, in materia intumscente
LOD
Livello di dettaglio
FRASLOCH
ø Buco di trapano
74 mm
MINW
Spessore minimo di panello
100 mm
LF
Introduzione per cavi
Occupazione completa (diametro interno 40 mm)
ETAZ
Approvazione ETA
ETA-14/0159
VKFZ
Omologazione AEAI
21046
ENO
E-No.
121 819 008
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
149.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.54 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536289
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Sistema di compartimentazione a scatola DS 90 / 74 mm, El 30-90 Compartimentazione antincendio EI30, EI60, EI90 secondo EN 1366-3/DIN 4102-9 per passaggi di cavi. Compartimentazione di cavi per pareti antincendio in costruzione leggera secondo DIN 4102, muri in mattoni secondo DIN 1053 e muri in calcestruzzo secondo DIN 1045, composto da un cilindro di compartimentazione con materiale schiumeggiante e guarnizione bipartita. Fissaggio tramite viti a linguetta. Compartimentazione autonoma senza necessità di sigillare i giunti o interstizi. Addizione di cavi o tubi senza danni, Utilizzo anche come compartimentazione di riserva Compartimentazione antincendio sicura, visibile e certificata Per passaggi attraverso o introduzioni in pareti Sigillatura autonoma dei giunti e degli interstizi senza necessità di spatolare Addizione di cavi o tubi senza danni Per fasci di conduttori o tubi d'installazione individuali Apertura d'installazione diametro 74 mm Per cavi individuali fino a un diametro massimo di. 21 mm e fasci di cavi fino a un diametro massimo di 40 mm Superficie dell'apertura= 0,00126 m² Omologazione tecnica europea ETA-14/0159 Omologazione AEAI: 21046 Numero d'articolo: 9459-03 / E-No.: 121 819 008