Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9459-04 - Partizione per scatola DS 90/120 mm
Lista materiale
9459-04
CNSORDERNO
Art. No.
9459-04
BZ
Designazione
Sistema di partizione DS 90 / 120 mm, per pareti antincendio EI30-EI90, in materia intumscente
LOD
Livello di dettaglio
FRASLOCH
ø Buco di trapano
120 mm
MINW
Spessore minimo di panello
100 mm
LF
Introduzione per cavi
Occupazione completa (diametro interno 74 mm)
ETAZ
Approvazione ETA
ETA-14/0159
VKFZ
Omologazione AEAI
23396
ENO
E-No.
121 819 018
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
570.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
4.63 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456537156
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Sistema di compartimentazione a scatola DS 90 / 120 mm, El 30-90, per pareti anticendio Compartimentazione antincendio EI30, EI60, EI90 secondo EN 1366-3/DIN 4102-9 per passaggi di cavi. Compartimentazione di cavi per pareti antincendio in costruzione leggera secondo DIN 4102, muri in mattoni secondo DIN 1053 e muri in calcestruzzo secondo DIN 1045, composto da un cilindro di compartimentazione mit Dämmschichtbildendem Material e guarnizione bipartita. Fissaggio tramite viti a linguetta. Compartimentazione autonoma senza necessità di sigillare i giunti o interstizi. Addizione di cavi o tubi senza danni, Utilizzo anche come compartimentaione di riservaApertura d'installazione Ø 120 mm Trockenbauwand, ᴓ 150 mm Massivbauwand, Für Kabel- und Rohrbündel bis ᴓ 74 mm, für Kabel bis ᴓ 29 mm, un insieme di cavi e tubi è ammesso, von Kabel und Elektroinstallationsrohren. Superficie dell'apertura 0,0043 m². Compartimentazione antincendio sicura, visibile e certificata Per passaggi attraverso o introduzioni in pareti Sigillatura autonoma dei giunti e degli interstizi senza necessità di spatolare Addizione di cavi o tubi senza danni Per fasci di conduttori o tubi d'installazione individuali Omologazione tecnica europea ETA-14/0159Omologazione AEAI: 23396 Numero d'articolo: 9459-04 / E-No.: 121 819 018