Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9459-06 - Brandschutz Deckenschott DS 90/120 mm
Stückliste
9459-06
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9459-06
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Deckenschott DS 90/120 mm, für Brandschutzdecken EI30 - El90, Deckenstärke von 150 - 300 mm
LOD
Detaillierungsgrad
EO
Einbauöffnung Ø
150 mm
DS
Deckenstärke
150 - 300 mm
LF
Leitungseinführungen
Vollbelegung (Innendurchmesser 74 mm)
ETAZ
ETA-Zulassung
ETA-14/0159
VKFZ
VKF Zulassung
25347 / 25348
PVCR
PVC-Rohre bis
M50
ENO
E-No.
121 819 048
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1360 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
14.322 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544703
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenschott System DS 90 / 120 mm, El 30-90 Deckenschott System für den Einbau in Brandschutzdecken EI30 - EI90 aus Beton oder Porenbeton. Nach DIN EN1366-3 geprüftes Deckenschott System für das Deckenoberseitige brandschutztechnische Verschliessen von Deckendurchführungen, bestehend aus teilbarer Montagehülse mit dämmschichtbildenden Kantenschutz und Dosenschott System DS 90/120 mm. Verwendbar für die nachträgliche Montage und zerstörungsfreie Nachbelegung. Sorgt für einen selbsttätigen, rauchdichten Raumabschluss ohne zusätzliches Abdichten von Fugen und Zwickel. Für Kernlochbohrung Ø 150 mm, Vollbelegung mit Kabel- oder Rohrbündel bis Ø 74 mm, Mischbelegung, maximaler Kabeldurchmesser Ø 29 mm, Elektroinstallationsrohre aus Polyolefin bis M63 und aus PVC bis M50.Öffnungsfläche 0,0043 m²VKF- Zulassung: 25347 & 25348 für Brandschutzdecken EI30-EI90 schnelle und spachtellose Montage deckenoberseitiger Einbau sorgt für einen rauchdichten Raumabschluss Artikelnummer: 9459-06 / E-No.: 121 819 048