Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9459-06 - Compartimentazione per soffitto DS90/120mm
Lista materiale
9459-06
CNSORDERNO
Art. No.
9459-06
BZ
Designazione
Compartimentazione per soffitto DS90/120mm, per soffitti antincendio EI30-EI90, spessore soffito da 150 a 300 mm
LOD
Livello di dettaglio
EO
Apertura dell'installazione ø
150 mm
DS
Spessore del soffitto
150 - 300 mm
LF
Introduzione per cavi
Occupazione completa (diametro interno 74 mm)
ETAZ
Approvazione ETA
ETA-14/0159
VKFZ
Omologazione AEAI
25347 / 25348
PVCR
PVC Tubi a
M50
ENO
E-No.
121 819 048
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
1360 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
14.322 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544703
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Sistema di compartimentazione per soffitti DS 90 / 120 mm, El 30-90 Sistema di compartimentazione per soffitti per il montaggio nei soffitti antincendio EI30 - EI90 fabbricati in calcestruzzo o cacestruzzo poroso.Sistema di compartimentazione per soffitti omologato secondo DIN EN1366-3 per la sigillatura conforme alle esigenze della protezione antincendio di passaggi attraverso i soffitti dal lato alto, composto di una bussola di montaggio bipartita con protezione dei bordi in materia schiumogena e sistema di compartimentazione a scatola DS 90/120 mm. Conviene per montaggio successivo e addizioni senza distruzione. Procura una compartimentazione automatica e impermeabile al fumo senza necessità di sigillare i giunti o interstizi. Per carottaggi Ø 150 mm, per riempimento completo con fasci di cavi o tubi fino a Ø 74 mm, un insieme di cavi e tubi è ammesso,, diametro massimo di un cavo individuale Ø 29 mm, per tubi d'installazione in polioefine fino a M63 e in PVC fino a M50.Superficie dell'apertura 0,0043 m² Omologazione AEAI: 25347 & 25348 per soffitti antincendio EI30-EI90 montaggio rapido e senza necessità di applicare del mastice montaggio dal lato alto del soffitto procura una compartimentazione impermeabile al fumo Numero d'articolo: 9459-06 / E-No.: 121 819 048