Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9473-95 - Sistema di compartimentazione per soffitti DS 90 / 120 mm e DS 90 / 74 mm
Lista materiale
9473-95
CNSORDERNO
Art. No.
9473-95
BZ
Designazione
Protezine antincendio, Blocco per cavità, Ø 100 mm, altezza 300 mm
LOD
Livello di dettaglio
DM
Diametro
100 mm
DS
Spessore del soffitto
150 - 300 mm
ENO
E-Numero
121819058
CNSMASSEXACT
Peso
43.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
6.039 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544925
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Blocco per cavità per i sistemi di compartimentazione per soffotti DS 90 / 74 mm, El 30-90 crea un‘apertura precisa per spessori di soffito 150 - 300 mm. Numero d'articolo: 9473-95 / E-No.: 121 819 058