Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9473-95
AGRO
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/brandschutz/9473_95.prj},{NB=9473-95(2)},{CNSORDERNO=9473-95},{BZ=Brandschutz, Schalungskörper, Ø 100 mm, Höhe 300 mm},{LOD=2},{DM=100},{DS=150 - 300},{ENO=121819058},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=43.1},{CNSVOLUMEEXACT=6.039},{CNSEAN=4013456544925},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schalungskörper für Deckenschott System DS 90 / 74 mm, El 30-90 Schafft passende Bauteilöffnungen. Für Deckenstärken 150 - 300 mm. Artikelnummer: 9473-95 / E-No.: 121 819 058},{HR=00240.00500.0200},{PICTURESMALL=9473_95.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9473-95 - Ceiling penetration sealing systems DS 90 / 120 mm and DS 90 / 74 mm
Bill of material
9473-95
CNSORDERNO
Art. No.
9473-95
BZ
Designation
Fire protection, formwork units, Ø 100 mm, height 300 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DM
Diameter
100
mm
DS
Ceiling thickness
150 - 300
mm
ENO
E-Number
121819058
CNSMASSEXACT
Weight
43.1
g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
6.039
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544925
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Concreting hole form for ceiling penetration sealing system DS 90 / 74 mm, El 30-90 Forms suitable opening in a concrete slab. For slab thicknesses of 150 - 300 mm. Article No.: 9473-95 / E-No.: 121 819 058
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청