Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9473-95 - Ceiling penetration sealing systems DS 90 / 120 mm and DS 90 / 74 mm
Bill of material
9473-95
CNSORDERNO
Art. No.
9473-95
BZ
Designation
Fire protection, formwork units, Ø 100 mm, height 300 mm
LOD
Level of Details
DM
Diameter
100 mm
DS
Ceiling thickness
150 - 300 mm
ENO
E-Number
121819058
CNSMASSEXACT
Weight
43.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
6.039 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544925
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Concreting hole form for ceiling penetration sealing system DS 90 / 74 mm, El 30-90 Forms suitable opening in a concrete slab. For slab thicknesses of 150 - 300 mm. Article No.: 9473-95 / E-No.: 121 819 058
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    AGRO
    6550 - Installation cable duct made of aluminium
    AGRO
    1299-66 - Installation housing HaloX® 100, Prefix® installation set 4-way
    AGRO
    9320-20 - Thermox® housing
    AGRO
    9921 - NIS-Box with flap lid 1x1
    AGRO
    9902.21.14 - Combination back box size 1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей