Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9473-96 - Deckenschott System DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm
Stückliste
9473-96
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9473-96
BZ
Bezeichnung
Brandschutz, Schalungskörper, Ø 150 mm, Höhe 300 mm
LOD
Detaillierungsgrad
DM
Durchmesser
150 mm
DS
Deckenstärke
150 - 300 mm
ENO
E-Nummer
121819068
CNSMASSEXACT
Gewicht
92.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
10.379 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544932
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schalungskörper für Deckenschott System DS 90 / 120 mm, El 30-90 Schafft passende Bauteilöffnungen. Für Deckenstärken 150 - 300 mm. Artikelnummer: 9473-96 / E-No.: 121 819 068