Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9473-96 - Système de cloisonnement pour plafonds DS 90 / 120 mm et DS 90 / 74mm
Nomenclature
9473-96
CNSORDERNO
No art.
9473-96
BZ
Désignation
Protection incendie, coffrage, Ø 150 mm, Hauteur 300 mm
LOD
Niveau de détail
DM
Diamètre
150 mm
DS
Épaisseur de plafond
150 - 300 mm
ENO
E-nombre
121819068
CNSMASSEXACT
Poids
92.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
10.379 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544932
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Bloc de réservation pour système de cloisonnement DS 90 / 120 mm, El 30-90 Pour ouverture de passage précises. Pour épaisseurs de plafond de 150 - 300 mm. Numéro d'article: 9473-96 / E-No.: 121 819 068