Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9498-77.02 - HWD 90
Stückliste
9498-77.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9498-77.02
BZ
Bezeichnung
Quickbox HWD 90, 2x1, ø83mm, Hohlwand-, dose für Brandschutzwände F30 - F90
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
145 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
50 mm
CNSMAT
Material
IG, PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
K
Kombination
2x1
FR
Fräsloch Ø
83 mm
VKF
VKF Zulassung
21042
ENO
E-Nummer
155013029
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
129.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.95 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240664
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 50 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung 21042, glühdrahtgeprüft 850°C nach EN 60695-2-11, Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9498-77.02 / E-No.: 155 013 029
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9498-77.03 - HWD 90
    AGRO
    9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.02 - Quickbox Maxi HWD 90
    Spax
    Edelstahlschraube, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2 - Edelstahlschraube, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2
    AGRO
    1040-16 - Dichtstopfen M16
    AGRO
    1040-20 - Dichtstopfen M20
    AGRO
    1040-25 - Dichtstopfen M25
    AGRO
    9499-77.03 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.06 - Quickbox Maxi HWD 90
    Jacob
    50.6xx PAzzzzL - PERFECT Kabelverschraubung metrisch lang
    AGRO
    9799-77.03 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 3x1
    AGRO
    9799-77 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 1x1
    AGRO
    9799-77.02 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen