Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9498-77.02 - HWD 90 Calcestruzzo locale
Lista materiale
9498-77.02
CNSORDERNO
Art. No.
9498-77.02
BZ
Designazione
Quickbox HWD 90, 2x1, ø83mm, scatola per, pareti in cartongesso, EI30-EI90
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
145 mm
B
Larghezza
83 mm
T
Profondità
50 mm
CNSMAT
Materiale
IG, PC / ABS
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
K
Combinazione
2x1
FR
ø Buco di trapano
83 mm
VKF
Omologazione AEAI
21042
ENO
E-Numero
155013029
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
129.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.95 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240664
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox Maxi HWD 90 Per pareti antincendio El 30-90 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 205 x 83 x 50 mm Di IG, PC/ABS, senza alogeni, Certificazione AEAI applicato Foro Ø: 83mm Combinazione: 2x1 Numero d'articolo: 9498-77.02 / E-No.: 155 013 029