Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9498-77.03 - HWD 90
Nomenclature
9498-77.03
CNSORDERNO
No art.
9498-77.03
BZ
Désignation
Quickbox HWD 90, 3x1, ø83mm, boîte pour, parois creuses, fonction pare-feu EI30-EI90
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
205 mm
B
Largeur
83 mm
T
Profondeur
50 mm
CNSMAT
Matériaux
IG, PC / ABS
ES
Propriétés
Halogenfrei
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
K
Combinaison
3x1
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
VKF
homologation AEAI
21042
ENO
E-nombre
155014029
CNSMASSEXACT
Poids net
189 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.95 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240671
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox Maxi HWD 90 Pour parois pare-feu El 30-90 Longeur x Largeur x Profondeur: 205 x 83 x 50 mm De IG, PC/ABS, sans halogène, homologation AEAI Trou fraisé Ø: 83mm Combinaison: 3x1 Numéro d'article: 9498-77.03 / E-No.: 155 014 029
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.02 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.03 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9098-77 - Boîte pour appareils aux normes suisses
    AGRO
    1040-16 - Bouchon d'étanchéité M16
    AGRO
    1040-25 - Bouchon d'étanchéité M25
    AGRO
    1040-20 - Bouchon d'étanchéité M20
    AGRO
    9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.06 - Quickbox Maxi HWD 90
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés