Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9498-77.03 - HWD 90 Calcestruzzo locale
Lista materiale
9498-77.03
CNSORDERNO
Art. No.
9498-77.03
BZ
Designazione
Quickbox HWD 90, 3x1, ø83mm, scatola per, pareti in cartongesso, EI30-EI90
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
205 mm
B
Larghezza
83 mm
T
Profondità
50 mm
CNSMAT
Materiale
IG, PC / ABS
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
K
Combinazione
3x1
FR
ø Buco di trapano
83 mm
VKF
Omologazione AEAI
21042
ENO
E-Numero
155014029
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
189 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.95 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240671
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox Maxi HWD 90 Per pareti antincendio El 30-90 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 205 x 83 x 50 mm Di IG, PC/ABS, senza alogeni, Certificazione AEAI applicato Foro Ø: 83mm Combinazione: 3x1 Numero d'articolo: 9498-77.03 / E-No.: 155 014 029
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    AGRO
    9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.02 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.03 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9098-77 - Scatole da incasso Standard svizzero
    AGRO
    1040-16 - Tappo d'impermeabilità M16
    AGRO
    1040-25 - Tappo a tenuta M25
    AGRO
    1040-20 - Tappo a tenuta M20
    AGRO
    9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.06 - Quickbox Maxi HWD 90
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD