Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9498-77.03
AGRO
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/brandschutz/9498_77_03.prj},{NB=9498-77.03(2)},{CNSORDERNO=9498-77.03},{BZ=Quickbox HWD 90, 3x1, ø83mm, Hohlwand-, dose für Brandschutzwände F30 - F90},{LOD=2},{L=205},{B=83},{T=50},{CNSMAT=IG, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{K=3x1},{FR=83},{VKF=21042},{ENO=155014029},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=189},{CNSVOLUMEEXACT=0.95},{CNSEAN=7611614240671},{INFOTEXT=Quickbox HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 50 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKF Zulassung 21042, glühdrahtgeprüft 850°C nach EN 60695-2-11, Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9498-77.03 / E-No.: 155 014 029},{INFOLINK=HTML (Online)},{HR=00202.00300.0200},{PICTURESMALL=9498_77_03.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9498-77.03 - HWD 90
Bill of material
9498-77.03
CNSORDERNO
Art. No.
9498-77.03
BZ
Designation
Quickbox HWD 90, 3x1, ø83mm, one-gang, box for installation in fire walls EI30-EI90
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
205
mm
B
Width
83
mm
T
Depth
50
mm
CNSMAT
Material
IG, PC / ABS
ES
Properties
Halogenfrei
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
K
Combination
3x1
FR
Cut hole Ø
83
mm
VKF
VKF approval
21042
ENO
E-Number
155014029
CNSMASSEXACT
Individual net weight
189
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.95
l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240671
INFOTEXT
Info text
Quickbox HWD 90 For El 30-90 fire walls Length x Width x Height/Depth: 205 x 83 x 50 mm Made from IG, PC/ABS, halogen-free, VKD certification 21042, glow wire test (GWT) 850°C according to EN 60695-2-11. Cut hole Ø: 83mm Combination: 3x1 Article No.: 9498-77.03 / E-No.: 155 014 029
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
AGRO
19.10.2021
9499-77.02 - Quickbox Maxi HWD 90
AGRO
19.10.2021
9499-77.03 - Quickbox Maxi HWD 90
AGRO
19.10.2021
9098-77 - One-gang box - Swiss standard
AGRO
21.02.2023
1040-16 - Sealing plug M16
AGRO
19.10.2021
1040-25 - Sealing plug M25
AGRO
19.10.2021
1040-20 - Sealing plug M20
AGRO
19.10.2021
9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
AGRO
19.10.2021
9499-77.06 - Quickbox Maxi HWD 90
AGRO
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청