Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9499-77
AGRO
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/brandschutz/9499_77.prj},{NB=9499-77(2)},{CNSORDERNO=9499-77},{L=83},{B=83},{T=74},{FR=83},{M25=2},{OP=100},{CNSMASSEXACT=95},{CNSVOLUMEEXACT=0.668},{BZ=Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 1x1, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 83 x 83 x 73.5 mm},{CNSMAT=IG, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{K=1x1 },{VKF=26831 / 26846},{ENO=372 632 509},{IP=10},{CNSEAN=7611614276786},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
Bill of material
9499-77
CNSORDERNO
Art. No.
9499-77
BZ
Designation
Fire protection cavity wall socket Quickbox® Maxi HWD 90 1x1, Ø83mm, for fire-protection walls EI30-EI90, 83 x 83 x 73.5 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
83
mm
B
Width
83
mm
T
Depth
74
mm
CNSMAT
Material
IG, PC / ABS
ES
Properties
Halogenfrei
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
K
Combination
1x1
FR
Cut hole Ø
83
mm
M25
Tube entries up to M25
2
VKF
VKF approval
26831 / 26846
ENO
E-Number
372 632 509
CNSMASSEXACT
Individual net weight
95
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.668
l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276786
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Quickbox Maxi HWD 90 For El 30-90 fire walls Length x Width x Height/Depth: 83 x 83 x 73.5 mm Made from IG, PC/ABS, halogen-free, VKF certification 26831 / 26846, glow wire test (GWT) 850°C according to EN 60695-2-11. Cut hole Ø: 83mm M25 conduit entries: 2 Combination: 1x1 Article No.: 9499-77 / E-No.: 372 632 509
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청