Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9499-77.03 - Quickbox Maxi HWD 90
Nomenclature
9499-77.03
CNSORDERNO
No art.
9499-77.03
BZ
Désignation
Anti-incendie boîtier pour parois creuse Quickbox® Maxi HWD90 3x1, Ø83mm, pour cloisons anti-feu EI30-EI90, 205 x 83 x 73.5 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
205 mm
B
Largeur
83 mm
T
Profondeur
73.5 mm
CNSMAT
Matériaux
IG, PC / ABS
ES
Propriétés
Halogenfrei
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
KOMB
Combinaison
3x1
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
M25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
VKF
homologation AEAI
26831 / 26846
ENO
E-nombre
372632809
CNSMASSEXACT
Poids net
240.36 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.467 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276809
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox Maxi HWD 90 Pour parois pare-feu El 30-90 Longeur x Largeur x Profondeur: 205 x 83 x 73.5 mm De IG, PC/ABS, sans halogène, homologation AEAI Trou fraisé Ø: 83mm Entrées pour gaines M25: 2 Combinaison: 3x1 Numéro d'article: 9499-77.03 / E-No.: 372 632 809