Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9499-77.03 - Quickbox Maxi HWD 90
Lista materiale
9499-77.03
CNSORDERNO
Art. No.
9499-77.03
BZ
Designazione
Scatola per pareti antincendio con intercapedine Quickbox® Maxi HWD 90 3x1, Ø83mm, per pareti antincendio con intercapedino EI30-EI90, 205 x 83 x 73.5 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
205 mm
B
Larghezza
83 mm
T
Profondità
73.5 mm
CNSMAT
Materiale
IG, PC / ABS
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
KOMB
Combinazione
3x1
FR
ø Buco di trapano
83 mm
M25
Introduzioni per tubi a M25
2
VKF
Omologazione AEAI
26831 / 26846
ENO
E-Numero
372632809
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
240.36 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.467 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276809
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox Maxi HWD 90 Per pareti antincendio El 30-90 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 205 x 83 x 73.5 mm Di IG, PC/ABS, senza alogeni, Certificazione AEAI applicato Foro Ø: 83mm Aperture previste M25: 2 Combinazione: 3x1 Numero d'articolo: 9499-77.03 / E-No.: 372 632 809