Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9919.10 - Couvercle de fermeture
Nomenclature
9919.10
CNSORDERNO
No art.
9919.10
BZ
Désignation
Couvercle à enficher avec fixation centrale, 88x88 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
88 mm
B
Largeur
88 mm
H
Hauteur
7.5 mm
F
Couleur
RAL 9010
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-nombre
374161008
CNSMASSEXACT
Poids
30 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614183336
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle avec fixation centrale, carré Pour sorties de plafond et murales Longueur x Largeur x Hauteur: 88x 88 x 7.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Numéro d'article: 9919.10 / E-No.: 374 161 008