Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-01 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-01
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 68 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-47
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
68 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
75 mm
ENO
E-No.
920896009
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 68 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 75 mm Artikelnummer: 1281-01 / E-No.: 920 896 009